Descripción general
- Distancia de detección extendida (doble)
- IP67 e IP69K para la más alta protección contra el agua
- 2 cables de CC (NA, NC), 3 cables de CC (NA, NC), 4 cables de CC (NA+NC)
Carcasa
Protección contra la rotura del cable (tracción)
Protección contra la rotura del cable (plegado)
Alta resistencia mecánica
Confiabilidad
Gran inmunidad contra ruido electromagnético
Alta resistencia a la vibración
IP69K
IP69K según la norma DIN 40 050/9
La prueba IP69K, según la norma DIN 40 050 parte 9, está diseñada para simular una limpieza a alta presión o con vapor. Durante la prueba, se rocían de 14 a 16 l/min de agua a 80 °C en el sensor desde diferentes ángulos con 8.000 a 10.000 kPa. El sensor no debe sufrir ningún efecto perjudicial a causa del agua a alta presión en apariencia y funcionalidad.